(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル型保護めがね V80モノゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル型保護めがね V80モノゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・粉塵や液体からの目の保護に最適です【材質】・レンズ:ポリカーボネート...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4901750676315
  • トラスココード:
    217-8834
  • フレーム色:
    クリア
  • レンズ色:
    クリア
  • 高さ(mm):
    72
  • 通気孔:
  • 幅(mm):
    154
  • レンズ厚(mm):
    1.8
  • 質量(g):
    78
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリ塩化ビニール
  • 材質3:
    バンド:ネオプレンゴム
  • 適合規格:
    ANSI Z87.1
  • UVカット率(%):
    99

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67631

1個

900( 990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵や液体からの目の保護に最適です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリ塩化ビニール
・バンド:ネオプレンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル型保護めがね V80モノゴーグルの型番67631のページです。
型番67631に関する仕様情報を記載しております。

ゴーグル型保護めがね V80モノゴーグルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました