(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ シリウムプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SILPPSF
一眼型保護メガネ シリウムプラス アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,651円
税込単価
1,816円

【特長】・超軽量で快適な掛け心地です。・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティング...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ガンメタ
  • テンプルカラー:
    ガンメタ
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    140
  • コーティング:
    超防曇・防傷プラチナコーティング
  • UVカット:
    99.9%
  • 適合規格:
    ANSI Z87.1
  • マスク併用可否:
  • メガネ併用可否:
    ×
  • テンプル色:
    ガンメタ
  • ノーズパッド:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SILPPSF 解除

Loading...

 
カタログを表示

SILPPSF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SILPPSF

スモーク
3660740007362
206-4604

1個

1,651( 1,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で快適な掛け心地です。
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
・ポーチ同梱です。
【用途】
・飛来物などからの目の保護に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー(TPE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ シリウムプラスの型番SILPPSFのページです。
型番SILPPSFに関する仕様情報を記載しております。

一眼型保護メガネ シリウムプラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SILPPSI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
レンズ色 JANコード トラスココード

2,014円

( 2,215円 )
1個 あり

1日目

クリア3660740007355206-4603

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました