(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,958円
税込単価
36,254円

【特長】・キックバック時に刃物がストップ・カラミトリ機能付・防じん・防滴「アプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式草刈機
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速:6000、中速:5100、低速:3500
  • 電源(V):
    直流18
  • 刃物径(mm):
    230(軽快チップソー)
  • 質量(g):
    3000(バッテリ含む)
  • 標準付属品:
    チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • 全長(mm):
    1836
  • 仕様:
    Uハンドル

型番

MUR190SDWF 解除

Loading...

仕様

モデル No.草刈刃Φ
(mm)
電源
(V)
回転数
(min-1)[回転/分]
1充電あたりの連続運転時間
(金属刃使用時)※1
質量(kg)
(バッテリ含む)※2
標準付属品
高速中速低速
Uハンドル標準棹MUR190SD230
(軽快チップソー)
直流18高速:6000
中速:5100
低速:3500
3.0Ah約35分約50分約1時間35分3.0チップソー(刈刃)
飛散防護カバー
刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド
保護メガネ・ボックスドライバー
六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
※1 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 チップソー、飛散防護カバー、肩掛けバンドを除く。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUR190SDWF

本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付

1個

32,958( 36,254円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キックバック時に刃物がストップ
・カラミトリ機能付
・防じん・防滴「アプト」
・シャフトロック付
・Uハンドルで家周りから平坦地の草刈りに
・厳選機能のバリューモデル
・軽快チップソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWFの型番MUR190SDWFのページです。
型番MUR190SDWFに関する仕様情報を記載しております。

充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWFのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
草刈り
評価 5.0満足度:5.02023/05/23
軽くて使いやすくエンジン式に負けず劣らずパワフルです。
6.0Ahバッテリー使用で約1時間使用できるのでガソリン補給をするタイミングと変わらずエンジン式と同等のサイクルで使用できます。
排気ガスが出ないので臭くない。
難しいエンジン始動も無いのでエンジンがかからなくて困ることもない。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました