(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式噴霧器MUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUS077DZ
充電式噴霧器MUS ジュウデンシキフンムキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,482円
税込単価
31,330円

マキタの充電式噴霧器MUS。【特長】・使い方様々・本格的な噴霧作業に対応

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUS□DZ)

型番

MUS077DZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.タンク容量
(L)
最高圧力
(MPa)
電源吐出量[L/分]
MUS078D70.5直流18V2頭口ノズル 約0.9除草剤ノズル 約1.7
MUS108D10
MUS158D15
MUS077D70.5直流10.8V
(スライド式)
2頭口ノズル 約0.9除草剤ノズル 約1.7
MUS107D10
MUS157D15
モデルNo.1充電あたりの作業量(目安) ※1質量(kg)(バッテリ含)
(噴口、噴霧管含まず)
標準付属品
MUS078D約3時間25分~3時間55分5.2I型2頭口ノズル・除草ノズル、噴霧管ホルダ・計量カップ、背負いバンド
MUS108D5.7
MUS158D6.0
MUS077D約57分~1時間5分4.7I型2頭口ノズル・除草ノズル、噴霧管ホルダ・計量カップ、背負いバンド
MUS107D5.2
MUS157D5.5
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
商品情報を表示

MUS077DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
本体・セット
質量(g)
標準付属品
1充電当たりの作業量(目安)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUS077DZ

充電式噴霧器7L
直流10.8(スライド式)
本体のみ
4700(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)
I型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンド
約57分~1時間5分

1個

28,482( 31,330円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式噴霧器MUS。
【特長】
・使い方様々
・本格的な噴霧作業に対応

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUS□DZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式噴霧器MUSの型番MUS077DZのページです。
型番MUS077DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式噴霧器MUSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUS053DZ
MUS054DZ
MUS077DWH
MUS078DSF
MUS107DWH
MUS107DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 電源
(V)
本体・セット 質量
(g)
標準付属品 1充電当たりの作業量(目安)

16,890円

( 18,579円 )
1個 あり

3日目

充電式噴霧器5L直流10.8(スライド式)本体のみ2700(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)H型2頭口ノズル(A-72609)・噴霧管ホルダ・肩掛けバンド噴霧1頭口:約1時間35分、噴霧2頭口:約1時間25分、噴射1頭口:約1時間30分、噴射2頭口:約1時間20分

16,890円

( 18,579円 )
1個 あり

3日目

充電式噴霧器5L直流18本体のみ3300(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)H型2頭口ノズル(A-72609)・噴霧管ホルダ・肩掛けバンド噴霧1頭口:約4時間、噴霧2頭口:約3時間55分、噴射1頭口:約3時間55分、噴射2頭口:約3時間50分

35,375円

( 38,913円 )
1個 あり

3日目

充電式噴霧器7L直流10.8(スライド式)本体・バッテリBL1015・充電器DC10WC付4700(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)I型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンド約57分~1時間5分

40,353円

( 44,388円 )
1個 あり

3日目

充電式噴霧器7L直流18本体・バッテリBL1830B・充電器DC18SD付5200(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)I型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンド約3時間25分~約3時間55分

36,750円

( 40,425円 )
1個 あり

3日目

充電式噴霧器10L直流10.8(スライド式)本体・バッテリBL1015・充電器DC10WC付5200(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)I型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンド約57分~1時間5分

29,874円

( 32,861円 )
1個 あり

3日目

充電式噴霧器10L直流10.8(スライド式)本体のみ5200(バッテリ含、噴口・噴霧管含まず)I型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンド約57分~1時間5分

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました