(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式草刈機MUR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式草刈機MUR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,890円 ~ 85,950円
税込価格
11,979円 ~ 94,545円

マキタの充電式草刈機MUR。【特長】・エンジン式と同等の使用感、バッテリを活用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUR□DZ)

型番

未確定64件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

モデルNo.草刈刃Φ(mm)電源
(V)
回転数
(min-1)[回転/分]
UハンドルMUR005G255DCホワイト
チップソー
直流※3
36V
(40Vmax)
高速:0~7000
中速:0~5500
低速:0~4600
楽らくモード(自動変速)
3500~7000
ループハンドルMUR007G
2グリップMUR009G
モデルNo.1充電あたりの連続運転時間(金属刃)※1質量※2(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
高速中速低速
UハンドルMUR005G約25分約40分約55分5.2チップソー(刈刃)・飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド、保護メガネ・ボックスドライバ、六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
ループハンドルMUR007G4.8
2グリップMUR009G4.7

※1 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。
※3 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数((min-1)[回転/分])
電源(V)
タイプ
刃物径(mm)
本体・セット
質量(g)
標準付属品
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・急速充電器DC40RA付
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

62,808( 69,089円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

39,530( 43,483円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・急速充電器DC40RA付
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

62,808( 69,089円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

39,530( 43,483円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・急速充電器DC40RA付
3900(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

62,808( 69,089円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3900(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

39,530( 43,483円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
2グリップ
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・急速充電器DC40RA付
3800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

62,808( 69,089円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
2グリップ
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1815

1個

39,530( 43,483円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
5200(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

67,135( 73,849円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
5200(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

42,236( 46,460円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
5300(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

70,240( 77,264円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
5300(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

44,640( 49,104円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
4800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

67,135( 73,849円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

42,236( 46,460円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
2グリップ
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
4700(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

67,135( 73,849円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(40max)
2グリップ
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4700(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1870

1個

42,236( 46,460円 )

3日目

高速:0~6400、中速:0~5000、低速:0~3500、楽らくモード(自動変速):3500~6400
直流72(80max)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
バッテリ含:7900(4.0Ah)、8500(5.0Ah)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ
1854

1個

79,890( 87,879円 )

3日目

0~6700
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
6000(バッテリBL4050F含)、6600(バッテリBL4080F含)
チップソー(刈刃)・飛散防止カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド(両肩タイプ)・保護メガネ・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ
1978(バッテリBL4050F装着)、1995(バッテリBL4080F装着時)

1個

72,020( 79,222円 )

3日目

0~5700
直流36(40max)
ループハンドル
450(ナイロンコードカッタ)
本体のみ
5700(バッテリBL4050F含)、6300(バッテリBL4080F含)
ナイロンコードカッタ・飛散防止カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスレンチ17・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ
1940(バッテリBL4050F装着)、1958(バッテリBL4080F装着時)

1個

68,330( 75,163円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

66,550( 73,205円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

39,890( 43,879円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

66,550( 73,205円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
Uハンドル、左右非対称
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4400(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

39,890( 43,879円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
ループハンドル
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
3900(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

66,550( 73,205円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
ループハンドル
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3900(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

39,890( 43,879円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
2グリップ
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL4040・充電器DC40RA付
3800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

66,550( 73,205円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(40max)
2グリップ
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1867

1個

39,890( 43,879円 )

3日目

高速:6000、中速:5000、低速:4000
直流18
ループハンドル
300
本体・バッテリBL1830B・充電器DC18SD付
ピンク
2800(バッテリ含)
肩掛けバンド・保護メガネ・飛散防護カバー・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ・ナイロンコードカッタ
1518~1618

1個

32,860( 36,146円 )

3日目

高速:6000、中速:5000、低速:4000
直流18
ループハンドル
230
本体・バッテリBL1830B・充電器DC18SD付
ピンク
2800(バッテリ含)
肩掛けバンド・保護メガネ・飛散防護カバー・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ・樹脂刃ベースセット品
1518~1618

1個

31,890( 35,079円 )

3日目

高速:6000、中速:5000、低速:4000
直流18
ループハンドル
230
本体のみ
2800(バッテリ含)
肩掛けバンド・保護メガネ・飛散防護カバー・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ・樹脂刃ベースセット品
1518~1618

1個

23,890( 26,279円 )

3日目

高速:6000、中速:5000、低速:4000
直流18
ループハンドル
300
本体のみ
2800(バッテリ含)
肩掛けバンド・保護メガネ・飛散防護カバー・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ・ナイロンコードカッタ
1518~1618

1個

25,240( 27,764円 )

3日目

高速:6000、中速:5000、低速:4000
直流18
ループハンドル
300
本体のみ
ピンク
2800(バッテリ含)
肩掛けバンド・保護メガネ・飛散防護カバー・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ・ナイロンコードカッタ
1518~1618

1個

25,240( 27,764円 )

3日目

高速:6000、中速:5000、低速:4000
直流18
ループハンドル
230
本体のみ
ピンク
2800(バッテリ含)
肩掛けバンド・保護メガネ・飛散防護カバー・六角棒スパナ4、5・アクセサリバッグ・樹脂刃ベースセット品
1518~1618

1個

23,890( 26,279円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
ループハンドル、標準棹
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
2800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

46,890( 51,579円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
ループハンドル、標準棹
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
2800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

26,890( 29,579円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
Uハンドル、標準棹
230(軽快チップソー)
本体のみ
3000(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

25,890( 28,479円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
Uハンドル、標準棹
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
3200(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

45,890( 50,479円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
Uハンドル、標準棹
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3200(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

26,890( 29,579円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
2グリップ、標準棹
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
2800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

46,890( 51,579円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
2グリップ、標準棹
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
2800(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

26,890( 29,579円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
ループハンドル、分割棹
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
3100(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

49,890( 54,879円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
ループハンドル、分割棹
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3100(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

30,890( 33,979円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
Uハンドル、分割棹
230(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
3500(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

51,430( 56,573円 )

3日目

高速:6000、中速:5100、低速:3500
直流18
Uハンドル、分割棹
230(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3500(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1836

1個

30,890( 33,979円 )

3日目

7800
直流18
ループハンドル
260
本体のみ
2400(バッテリ含)
肩掛けベルト・保護メガネ・予備ナイロンコード(15m)・アクセサリバッグ
1248~1436

1個

10,890( 11,979円 )

3日目

低速:4500、高速:6000
直流18
ループハンドル
200
本体のみ
2500(バッテリ含)
肩掛けベルト・保護メガネ・六角棒スパナ4・刃物カバー・ボックスレンチ13・アクセサリバッグ
1530

1個

12,890( 14,179円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
コネクタ接続(40max)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
3900(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・吊り下げ用バンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1855

1個

51,890( 57,079円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
4500(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

69,890( 76,879円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4500(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

38,890( 42,779円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
4100(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

69,890( 76,879円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4100(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

38,890( 42,779円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1830B×2本・充電器DC18SH付
バッテリ含:4500(6.0Ah)、4400(3.0Ah)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

56,890( 62,579円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
バッテリ含:4500(6.0Ah)、4400(3.0Ah)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

72,890( 80,179円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
Uハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
バッテリ含:4500(6.0Ah)、4400(3.0Ah)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

38,890( 42,779円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
2グリップ
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
4000(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

69,890( 76,879円 )

3日目

高速:6500、中速:5300、低速:3500
直流36(18×2)
2グリップ
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
4000(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ(783018-3)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ
1835

1個

39,890( 43,879円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(18×2)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
6000(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1905

1個

85,950( 94,545円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(18×2)
Uハンドル、左右非対称
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
6000(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1905

1個

49,520( 54,472円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(18×2)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
5500(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1905

1個

79,890( 87,879円 )

3日目

高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
直流36(18×2)
ループハンドル
255(DCホワイトチップソー)
本体のみ
5500(バッテリ含)
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1905

1個

45,890( 50,479円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式草刈機MUR。
【特長】
・エンジン式と同等の使用感、バッテリを活用し楽々草刈り

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUR□DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式草刈機MURのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました