(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUH753SDGX
750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SD 750ミリジュウデンシキヘッジトリマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,749円 69,111円
税込単価
80,024円 76,022円

【特長】・偏角3面研磨刃仕様、美しい仕上がり・チップレシーバ付

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源(V):
    直流18
  • 刃長:
    750mm
  • 質量(g):
    3600(バッテリ含む)
  • 標準付属品:
    ブレードカバー・チップレシーバ
  • 全長(mm):
    1200

型番

MUH753SDGX 解除

Loading...

仕様

モデルNo.刃物長
(mm)
最大切断径
(mm)※1
ストローク数
(min-1)[往復/分]
カット数
(min-1)[回/分]
電源(V)1充電あたりの連続運転時間(目安)※2質量(kg)※3
(バッテリ含む)
標準付属品
低速中速高速
MUH753SD750Φ18低速 1000
中速 1800
高速 2200
低速 2000
中速 3600
高速 4400
直流18約3時間10分約1時間20分約1時間5分3.6ブレードカバー
チップレシーバ
※ 1 刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。
※ 2 連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)
※ 3 ブレードカバー・チップレシーバ除く。
 
商品情報を表示

MUH753SDGX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUH753SDGX

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付

1個

72,749円

69,111

( 76,022円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏角3面研磨刃仕様、美しい仕上がり
・チップレシーバ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SDの型番MUH753SDGXのページです。
型番MUH753SDGXに関する仕様情報を記載しております。

750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUH753SDZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

39,295円

( 43,225円 )
1個 あり

3日目

本体のみ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました