(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ラジオ MR002GZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR002GZ
充電式ラジオ MR002GZ ジュウデンシキラジオ

通常単価(税別)
24,895円
税込単価
27,385円

【特長】・40Vmax対応充電式ラジオ・大音量&高音質ステレオ再生・粉じんや雨...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 商品タイプ:
    充電式ラジオ
  • 電源(V):
    スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
  • 寸法(㎜):
    ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)
  • 本体・セット:
    本体のみ
  • 質量(g):
    4300(バッテリ除く)
  • 標準付属品:
    ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR002GZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.ラジオ部
周波数帯域アンテナスピーカー入力端子
FMAMFMAM
MR002G76~108
MHz
522~1710
kHz
内蔵
ハンドル
内蔵
フェライトバー
89mm
×2個
AUX IN
(φ3.5mm)
 
モデルNo.1充電あたりの使用時間(目安) ※1質量(kg)
(バッテリ除く)
標準付属品
使用状態※2-17.2V
1.0Ah
BL7010
10.8V
1.0Ah
BL1013
10.8V
1.5Ah
BL1015
10.8V
4.0Ah
BL1040B
14.4V
3.0Ah
BL1430B
14.4V
6.0Ah
BL1460B
18V
3.0Ah
BL1830/B
18V
6.0Ah
BL1860B
40Vmax
2.5Ah
BL4025
40Vmax
4.0Ah
BL4040
MR002Gラジオまたは
AUX(外部入力)※2-2
--約7時間
30分
約19時間
30分
約10時間
30分
約22時間約12時間
30分
約27時間
30分
約17時間約27時間
30分
4.3ACアダプタ
(SE00000677)
単三乾電池2本
(バックアップ用)
Bluetooth※2-2約7時間約18時間
30分
約10時間約21時間約12時間約26時間約16時間約26時間

※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※ 2-1 ラジオ音量 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mW時)※ 2-2 ラジオ音量 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:100mW時)
・Bluetoothとは、無許可で使用可能な2.4GHz帯の電波を利用して、対応する機器と無線で通信を行うことができる技術です。 ・Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに 基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。 ・Bluetooth対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。Bluetooth対応機器は、同じ周波数帯を使用する機器からの影響を最小限 に抑えるための技術を採用していますが、ほかの機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることがあります。
・通信機器間の距離や障害物、電波状況、機器の種類により、通信速度や通信距離は異なります。 ・本機はすべてのBluetooth機能対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

 
商品情報を表示

MR002GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR002GZ

1個

24,895( 27,385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40Vmax対応充電式ラジオ
・大音量&高音質ステレオ再生
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65
・Bluetooth対応
・USB機器充電可能
・AUX外部入力可能
・AM放送がFM放送で聞けるワイドFM対応(FM補完放送)
・ラジオアラーム機能(スヌーズ機能付)
・ブザーアラーム機能(スヌーズ機能付)
・おやすみタイマー機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ラジオ MR002GZの型番MR002GZのページです。
型番MR002GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ラジオ MR002GZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR002GZB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,895円

( 27,385円 )
1個 -

3日目

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました