(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

82ミリ充電式カンナ KP181D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KP181DZ
82ミリ充電式カンナ KP181D 82ミリジュウデンシキカンナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,757円
税込単価
37,133円

【特長】・最大切削深さ3.0mm・刃の接触を防ぐフット付・ハイパワー大型ブラシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    替刃式
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    12000
  • 電源(V):
    直流18
  • 寸法(㎜):
    366(長さ)×156(幅)×166(高さ)
  • 質量(g):
    3600(バッテリ含む)
  • 最大切削深さ(㎜):
    3
  • 最大切断幅(mm):
    82
  • 標準付属品:
    カンナ刃1組(本機取付)・予備カンナ刃1組・ボックスレンチ9(782209-3)・ガイドルール・デプスガイド
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    (米松(幅50mm) 切削深さ1.0mm) 約122m

型番

KP181DZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.最大切削幅
(mm)
最大切削深さ
(mm)
回転数(min-1)
[回転/分]
電源
(V)
1充電当たりの
作業量(目安) ※1
質量
(kg)
標準付属品
替刃式
KP181D82312000直流
18
米松
(幅50mm)
切削深さ
(1.0mm)
約122m3.6
(バッテリ含)
カンナ刃1組(本機取付)・予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)・ガイドルール・デプスガイド
※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
 
商品情報を表示

KP181DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP181DZ

本体のみ

1個

33,757( 37,133円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大切削深さ3.0mm
・刃の接触を防ぐフット付
・ハイパワー大型ブラシレスモータ+自動変速

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

82ミリ充電式カンナ KP181Dの型番KP181DZのページです。
型番KP181DZに関する仕様情報を記載しております。

82ミリ充電式カンナ KP181Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KP181DRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

58,997円

( 64,897円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1860B・充電器DC18RF付

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました