(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSE12050RS05
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 RSE12050RS05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,034円
税込単価
51,737円

高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RSE12050RS05 解除

Loading...

RSE12050RS05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 特長
  • 高能率・高剛性ラジアスカッタ
    ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面
    設計により優れた耐久性を発揮
    航空機等のタービンブレードの粗加工に最適
  • 研磨級、M級インサートをラインアップ
    研磨級4コーナーに加え、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ
  • 難削材加工用新材種を採用
    新材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現
高剛性クランプ設計
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 高剛性クランプ設計
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可

同一ボディで研磨級4コーナー
M級8コーナーを使用可能

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 切削性能-1
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 切削性能-2
使用設備:立形M/C BT40 被削材:Ti-6Al-4V
使用工具:RSE 12050RS05 インサート:RPHT1204M0EN-G
切削条件:vc=70m/min fz=0.25mm/t ap=2mm ae=30mm Wet
従来品・他社品に対し、優れた耐摩耗性で寿命1.5倍以上
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 切削性能-3
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 切削性能-4
使用設備:立形M/C BT40 被削材:インコネル718(44HRC)
使用工具:RSE 12050RS05 インサート:RPHT1204M0EN-G
切削条件:vc=40m/min fz=0.3mm/t ap=2mm ae=30mm Wet
従来品・他社品に対し、優れた耐欠損性で寿命1.4倍以上

外形図

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は上記数値の70%程度とし、送り速度を算出してください。
  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 部品

シリーズ構成

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型 シリーズ構成

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSE12050RS05

38
5
41
22
10.4
18
11
20
6.3
メトリック

1個

47,034( 51,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面、設計により優れた耐久性を発揮、タービンブレードの粗加工に最適。

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

RSE12050RS05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型の型番RSE12050RS05のページです。
型番RSE12050RS05に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSE12040RS04
RSE12042RS04
RSE12050RS06
RSE12052RS05
RSE12063RS06
RSE12080R08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

39,453円

( 43,398円 )
1個 -

1日目

28433168.413.59185.6メトリック

39,453円

( 43,398円 )
1個 -

1日目

30433168.4149185.6メトリック

49,140円

( 54,054円 )
1個 -

1日目

386412210.41811206.3メトリック

47,034円

( 51,737円 )
1個 -

1日目

405412210.41811206.3メトリック

50,404円

( 55,444円 )
1個 -

1日目

516502210.41811206.3メトリック

67,814円

( 74,595円 )
1個 -

1日目

6885525.49.52014256インチ

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました