(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 エッジ 48-701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 エッジ 48-701

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
434円
税込単価
477円

【特長】・ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 全長(cm):
    22.0~27.0
  • 材質1:
    繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 耐切創レベル:
    3/3B
  • EN388 2003規格:
    4342
  • EN388 2016規格:
    4342B

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

48-701-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-701-6

XS
0076490455187
171-7322
パープル
18
6.8
41

1個

434( 477円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。
・縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。
・高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。
・手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。
・中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連。
・組み立てライン。
・機械および機器。
・金属加工。
・鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。
・プラスチック注入。
【材質】
・繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 エッジ 48-701の型番48-701-6のページです。
型番48-701-6に関する仕様情報を記載しております。

耐切創手袋 エッジ 48-701のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
48-701-10
48-701-7
48-701-8
48-701-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

434円

( 477円 )
1個 あり

1日目

XL0076490455224171-7320ブラック21.88.659

434円

( 477円 )
1個 あり

1日目

S0076490455194171-7323レッド18.87.244

434円

( 477円 )
1個 あり

2日目

M0076490455200171-7324イエロー19.27.748

434円

( 477円 )
1個 あり

4日目

L0076490455217171-7325ブラウン20.28.354

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました