(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用手袋 エッジ 48-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用手袋 エッジ 48-700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
415円
税込単価
457円

【特長】・抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1.35
  • 全長(cm):
    21.0~25.0
  • 材質1:
    ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス
  • 耐切創レベル:
    5/XC
  • EN388 2003規格:
    454X
  • EN388 2016規格:
    3X4XC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

48-700-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-700-7

S
0076490455255
149-6940
レッド
20.4
7.6
54.6

1個

415( 457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します
・親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています
・縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用手袋 エッジ 48-700の型番48-700-7のページです。
型番48-700-7に関する仕様情報を記載しております。

作業用手袋 エッジ 48-700のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
48-700-8
48-700-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

415円

( 457円 )
1個 あり

1日目

M0076490455262149-6941イエロー20.67.757.6

415円

( 457円 )
1個 あり

1日目

L0076490455279149-6942ブラウン218.161.6

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました