(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 7G すべり止め付き 厚手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MWK-920-L
耐切創手袋 7G すべり止め付き 厚手タイプ タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円

【特長】・アラミドとステンレスワイヤーを編み込み進化した耐切創アラミド手袋「M...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    手袋部:アラミド、ポリエステル、金属繊維、綿、ポリウレタン
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール
  • リストカラー:
    ブラック
  • EN388 2003規格:
    5
  • EN388 2016規格:
    D

型番

MWK-920-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MWK-920-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWK-920-L

L
4970687304844
207-0526
64
20
24
8.0

1個

911( 1,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミドとステンレスワイヤーを編み込み進化した耐切創アラミド手袋「MWK」です
・アラミド100%だけでは発揮できなかった高い耐切創性と、綿やポリウレタンなどのさまざまな繊維を組み合わせることで肌触りがよく手にフィットする作業性を両立しました
・厚手タイプで、耐切創性を重視する方に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 7G すべり止め付き 厚手タイプの型番MWK-920-Lのページです。
型番MWK-920-Lに関する仕様情報を記載しております。

耐切創手袋 7G すべり止め付き 厚手タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MWK-920-LL
MWK-920-M
MWK-920-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

911円

( 1,002円 )
1個 あり

1日目

LL4970687304851207-05276621258.5

911円

( 1,002円 )
1個 あり

1日目

M4970687304837207-05286219237.5

725円

( 798円 )
1個 あり

1日目

S4970687304820207-05296018227.0

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました