(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創インナーグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創インナーグローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
793円
税込価格
872円

【特長】・15Gの薄手耐切創インナー手袋です。・この上から革手袋や厚手の耐切創...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    15
  • 材質1:
    高強度ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、他
  • 厚さ(mm):
    2
  • 耐切創レベル:
    4
  • EN388 2003規格:
    4442
  • 色:
    グレー

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • ※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください※

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966013263
149-7541
28
20
8
ゴールド
23

1個

793( 872円 )

1日目

M
4972966013270
149-7542
26
18
8
グレー
22

1個

793( 872円 )

1日目

S
4972966013287
149-7543
25
16
7
ブルー
20

1個

793( 872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15Gの薄手耐切創インナー手袋です。
・この上から革手袋や厚手の耐切創手袋を着用することで、より安全性を高めて作業できます。
・ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
・高い伸縮性で手にしっかりとフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
・耐候性・耐引裂に優れています
・耐切創レベル C
【用途】
・刃物を使用する作業、危険を伴う作業、食品加工手袋のインナー等に。
【材質】
・高強度ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、他

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • ※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください※
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創インナーグローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました