(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ボードトリマ CO181D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CO181DZ
充電式ボードトリマ CO181D ジュウデンシキボードトリマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,203円
税込単価
28,823円

【特長】・スピーディに石こうボードを切り抜く・AC機を超える作業能率&すぐれた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式ボードトリマ
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    32000
  • 電源(V):
    直流18
  • 質量(g):
    1600(バッテリ含む)
  • 標準付属品:
    フラッシュビット片面6・コレットコーン(Φ3・6mm用)・スパナ17・集じんカバー
  • 全長(mm):
    311
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    石こうボード厚さ12.5mm、約220m
  • 仕様:
    チャック孔径:6・8mm

型番

CO181DZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.チャック孔径
(mm)
回転数(min-1)
[回転/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
CO181D3・632000直流18石こうボード厚さ12.5mm 約220m1.6フラッシュビット片面6・コレットコーン(Φ3・6mm用)・スパナ17・集じんカバー
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 
 
商品情報を表示

CO181DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CO181DZ

本体のみ

1個

26,203( 28,823円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディに石こうボードを切り抜く
・AC機を超える作業能率&すぐれた作業性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ボードトリマ CO181Dの型番CO181DZのページです。
型番CO181DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ボードトリマ CO181Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CO181DRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

53,252円

( 58,577円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました