(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式アングルドリル DA450D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA450DRGX
充電式アングルドリル DA450D ジュウデンシキアングルドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,493円 69,818円
税込単価
80,842円 76,800円

【特長】・各種配管などの大径穴あけをパワフルにこなす・押さえやすいヘッド部

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    (高速)0~1400、(低速)0~450
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 電源(V):
    直流18
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    38
  • 本機寸法長さ(mm):
    434
  • 本機寸法高さ(mm):
    142
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    3200
  • 標準付属品:
    サイドグリップ・フック、チャックキー・キーホルダ
  • 最大穴あけ能力座掘り(mm):
    65
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木工穴あけ:(ラワンΦ21×板厚30mm)約680本、(SPFΦ50×板厚38mm)約140本
  • 穴あけ能力(mm):
    ホールソー:127

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DA450DRGX 解除

Loading...

仕様

モデルNo.最大穴あけ能力
(mm)
回転数(min-1)
[回転/分]
チャック能力
(mm)
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)標準付属品
鉄工木工
DA450D鉄工13/木工38
座掘り65
ホールソー127
高速0~1400
低速0~450
2~13直流18木工穴あけ
(ラワンΦ21×板厚30mm)
… 約680本
(SPFΦ50×板厚38mm)
… 約140本
3.2
(バッテリ含む)
サイドグリップ・フック、チャックキー・キーホルダ

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

DA450DRGX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA450DRGX

バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

1個

73,493円

69,818

( 76,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種配管などの大径穴あけをパワフルにこなす
・押さえやすいヘッド部

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アングルドリル DA450Dの型番DA450DRGXのページです。
型番DA450DRGXに関する仕様情報を記載しております。

充電式アングルドリル DA450Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DA450DZK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

33,580円

( 36,938円 )
1個 あり

3日目

ケース付/バッテリ・充電器別売

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました