(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式アングルドリル DA001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA001GZK
充電式アングルドリル DA001G ジュウデンシキアングルドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,026円
税込単価
49,529円

【特長】・大径穴あけをパワフルに・振り回されにくい・回転式ハンドル・安心のトル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    (高速)0~1500、(低速)0~400
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 電源(V):
    DC36
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    50
  • 本機寸法長さ(mm):
    538
  • 本機寸法高さ(mm):
    223
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    5300
  • 標準付属品:
    サイドグリップ、六角棒スパナ、チャックキーS13(763251-3)
  • 最大穴あけ能力座掘り(mm):
    118
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木工穴あけ:(ラワンΦ21×板厚30mm)約360本、(ラワンΦ50×板厚30mm)約200本
  • 穴あけ能力(mm):
    ホールソー:159

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DA001GZK 解除

Loading...

仕様

モデルNo.DA001G
最大穴あけ能力
(mm)
鉄工鉄工13/木工50
座掘り118
ホールソー159
木工
回転数
(min-1)[回転/分]
高速0~1500
低速0~400
チャック能力
(mm)
2~13
電源(V)直流36(40Vmax)※1
1充電あたりの作業量(目安)※2木工穴あけ
(ラワンΦ21×板厚30mm)…約360本
(ラワンΦ50×板厚30mm)…約200本
質量(kg)5.3
(バッテリ含む)
標準付属品サイドグリップ・六角棒スパナ、チャックキーS13(763251-3)

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

DA001GZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA001GZK

ケース付/バッテリ・充電器別売

1個

45,026( 49,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径穴あけをパワフルに
・振り回されにくい
・回転式ハンドル
・安心のトルクリミッタ
・サイドグリップ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アングルドリル DA001Gの型番DA001GZKのページです。
型番DA001GZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式アングルドリル DA001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DA001GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

86,835円

( 95,519円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました