(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMSW08040EL03
SEC-スミデュアルミル DMSW 08000E(L)型 フライスヨウチップ

SEC-スミデュアルミル DMSW 08000E(L)型 DMSW08040EL03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,140円
税込単価
54,054円

【特長】・複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DMSW08040EL03 解除

Loading...

DMSW08040EL03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 複合円弧形状の切れ刃により小さい切込角と大きな切込みを同時に実現
    1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能
  • 小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御
    工具突出し量が長い加工でも、びびらずに安定

性能・試験情報

  • 複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを両立
    1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能
SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを両立
  • インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用
SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用-1

従来品

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用-2

DMSW型

外形図

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 推奨切削条件表

ご注意

  • 上記はBT50 の工作機械を使用し、切込み(ap) を1.5mm とした場合の目安です。
  • 上記推奨切削条件は、機械剛性やワークの剛性に応じて調整が必要です。

選定サポート情報

選定サポート情報

部品

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 部品

シリーズ構成

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 シリーズ構成

注意・禁止事項

コーナー部加工時の注意  ※コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 コーナー部加工時の注意
DMSW 型
隅R削り残し量食い込み量Fig
2.01.2201
2.51.0801
3.00.9501
3.50.830.042

ヘリカル加工時の注意点

SEC-スミデュアルミル DWSW 08000E(L)型 ヘリカル加工時の注意点
  • 基準径以上の場合、中央部へそ残りは同一カッタ横送りで削除できます。
  • 基準径未満の場合、中央部へそ残りは同一カッタでは削除できません。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
詳細タイプ
頭部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMSW08040EL03

23.5
210
32
3
ロングシャンクタイプ
60

1個

49,140( 54,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現、1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能
・小さい切込角(15度)により切削抵抗を背分力方向へ制御、工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
・隅削り・平面削り工具に比べ1刃当たりの送り量を大幅にアップすることができ、加工時間の短縮に貢献します
・低剛性で軸方向切込みを大きくできない場合でも高能率化が可能

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DMSW08040EL03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DMSW 08000E(L)型の型番DMSW08040EL03のページです。
型番DMSW08040EL03に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル DMSW 08000E(L)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMSW08035E02
DMSW08035EL02
DMSW08040E03
DMSW08050E03-42
DMSW08050EL03-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
詳細タイプ 頭部長さ
(mm)

33,065円

( 36,372円 )
1個 -

1日目

18.6150322-50

41,840円

( 46,024円 )
1個 -

1日目

18.6210322ロングシャンクタイプ60

38,189円

( 42,008円 )
1個 -

1日目

23.5150323-50

44,086円

( 48,495円 )
1個 -

1日目

33.4150423-50

60,583円

( 66,641円 )
1個 -

1日目

33.4250423ロングシャンクタイプ50

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました