(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBVTF1102R-BL130
SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート フライスヨウチップ

SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート PBVTF1102R-BL130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,558円
税込単価
2,814円

コーティングに匹敵する耐摩耗性ノンコートならではの切れ味BL130。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ねじ種類:
    ISOメートル60°(M)
  • ピッチ:
    0.2~0.5
  • 勝手:
  • 内接円記号(サイズ記号):
    11
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    ノンコート
  • 材種記号:
    BL130
  • 適合ホルダ:
    SPB R/L0707-70・SPB R/L0808-60・SPB R/L0808-70・SPB R/L0909-70・SPB R/L1010-60・SPB R/L1212-60・SPB R/L0808・SPB R/L1010・SPB R/L1212
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.03

型番

PBVTF1102R-BL130 解除

Loading...

PBVTF1102R-BL130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

超硬合金「イゲタロイ」は、長年におよぶ実績と用途に応じた
豊富な材種シリーズをもち、その優れた性能により広く愛用されています。

イゲタロイは主成分であるWC組織やTiC、TaCなどの炭化物の添加量、結合材であるCoの添加量を変えることで、
用途に応じた特性を有する様々な超硬合金をラインアップしています。
これらを使い分けることで、多様な切削環境で優れた耐摩耗性、靱性を発揮します。

  • くし刃型NC 旋盤用高剛性タイプ
  • 一種類のホルダで多用途のインサートを使い分け可能
  • 放射型刃物台にも対応
  • ブランクインサートを在庫
    ノンコートだから自由に刃付けが可能
  • コーティングに匹敵する耐摩耗性
    ノンコートならではの切れ味BL130
  • ろう付けバイトの定番、超微粒超硬合金F1 を刃先交換式に採用

外形図

SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート 推奨切削条件表

適用被削材

適用材種

インサート材種適用被削材
一般鋼・SK材ステンレス鋼真鍮、アルミニウ厶合金
オーステナイト系フェライト系
マルテンサイト系
BL130
F1

選定サポート情報

インサート材種選択ガイド

SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート インサート材種選択ガイド

◎第1推奨 ○第2推奨

各種加工に対応した小型旋盤用特殊工具

  • 極小径ボーリングバイトCKB 型
    最小加工径φ1 ~ φ5mm
  • 極小径部品加工用SPB 型
    φ10mm 以下の極小径部品の加工に最適
  • 広幅バイトSGW 型
    長尺部品の高能率加工に最適、切りくず処理問題を解消
SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート 極小径ボーリングバイトCKB 型
SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート 極小径部品加工用SPB 型
SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート 広幅バイトSGW 型

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBVTF1102R-BL130

10個

2,558( 2,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーティングに匹敵する耐摩耗性ノンコートならではの切れ味BL130。

カタログ

 

PBVTF1102R-BL130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサートの型番PBVTF1102R-BL130のページです。
型番PBVTF1102R-BL130に関する仕様情報を記載しております。

SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PBVTB1102R-BL130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,558円

( 2,814円 )
10個 -

1日目

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました