(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ハイエンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 ハイエンドタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,512円
税込価格
3,863円

【特長】・超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編み込み強度をアップしていま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 材質1:
    繊維部:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム
  • 耐切創レベル:
    5/4D
  • EN388 2016規格:
    4444D

(i)ご注意

  • 電気に対して絶縁性がありませんので通電作業には使用しないでください。難燃性ではありませんので火気のそばで使用しないでください。
  • ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保できない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上、ご使用ください。
  • ドリルなどの回転体を扱う作業では手を挟む危険があるので使用しないでください。
  • 使用中にアレルギー反応により、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4550309047375
217-8375
21.5
24.5
8.5
60

1個

3,512( 3,863円 )

1日目

M
4550309047368
217-8376
21.0
23.0
8.0
55

1個

3,512( 3,863円 )

1日目

S
4550309047351
217-8377
20.0
22.5
7.0
55

1個

3,512( 3,863円 )

1日目

XL
4550309047382
217-8378
23.0
25.0
9.0
65

1個

3,512( 3,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編み込み強度をアップしています
・ヨーロッパCE規格(EN388)において高い基準レベルを満たしております

(i)ご注意

  • 電気に対して絶縁性がありませんので通電作業には使用しないでください。難燃性ではありませんので火気のそばで使用しないでください。
  • ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保できない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上、ご使用ください。
  • ドリルなどの回転体を扱う作業では手を挟む危険があるので使用しないでください。
  • 使用中にアレルギー反応により、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ハイエンドタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました