(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式防じんミニサンダ BO483D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BO483DRG
充電式防じんミニサンダ BO483D ジュウデンシキボウジンミニサンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,104円
税込単価
46,314円

【特長】・AC機同等以上の能率・パッド面、四角・三角兼用タイプ・モータ前方配置...

詳細情報を確認する

型番

BO483DRG 解除

Loading...

仕様

モデルNo.研磨能力(mm)回転数(min-1)
[回転/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)SPF※2質量
(kg)
振動3軸合成値
(m/s2)※1
標準付属品
パッド寸法(mm)ペーパー寸法(mm)
BO483D112×190四角タイプ
114×102
高速:14000
低速:11000
直流18高:約50分
低:約1時間15分
1.6
(バッテリ含む)
4.0ダストバッグ・サンディングペーパー(面ファスナ式)#60・#100・#150三角タイプ(各2枚)・四角タイプ(各1枚)
三角タイプ
96×96

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や周囲温度、被削材、作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

BO483DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO483DRG

本体、バッテリBL1860B、充電器DC18RF付

1個

42,104( 46,314円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC機同等以上の能率
・パッド面、四角・三角兼用タイプ
・モータ前方配置+バッテリ斜め差込み
・押しボタン式変速(2段変速)
・自己吸じん機能付
・面ファスナ式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式防じんミニサンダ BO483Dの型番BO483DRGのページです。
型番BO483DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式防じんミニサンダ BO483Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BO483DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

17,426円

( 19,169円 )
1個 あり

3日目

本体のみ

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました