(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式防じんミニサンダ BO480D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BO480DRG
充電式防じんミニサンダ BO480D ジュウデンシキボウジンミニサンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・AC機同等以上の能率・パッド面、四角タイプ・モータ前方配置+バッテリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    14000(高)/11000(低)
  • 電源 (V):
    DC18
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    102(面ファスナ)/140(クランプ)
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    114
  • パッド寸法(縦)(mm):
    112
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    102
  • 標準付属品:
    ダストバッグ・パンチプレート・サンディングペーパー(クランプ式)#60・#100・#150(各2枚)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1700
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    <2.5

型番

BO480DRG 解除

Loading...

仕様

モデルNo.BO480D
研磨能力(mm)パッド寸法(mm)112×102
ペーパー寸法(mm)面ファスナ
114×102
クランプ
114×140
回転数
(min-1)[回転/分]
高速:14000
低速:11000
電源(V)直流18
1充電あたりの作業量(目安)SPF※2高:約1時間
低:約1時間25分
質量(kg)1.7
(バッテリ含む)
振動3軸合成値※1
(m/s2)
<2.5
標準付属品ダストバッグ・パンチプレート・サンディングペーパー(クランプ式)#60・#100・#150(各2枚)

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や周囲温度、被削材、作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

BO480DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO480DRG

本体、バッテリBL1860B、充電器DC18RF付

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC機同等以上の能率
・パッド面、四角タイプ
・モータ前方配置+バッテリ斜め差込み
・押しボタン式変速(2段変速)
・自己吸じん機能付
・レバー式クランプ
・面ファスナ式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式防じんミニサンダ BO480Dの型番BO480DRGのページです。
型番BO480DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式防じんミニサンダ BO480Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BO480DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

-

( - )
1個 あり

お見積り

本体のみ

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました