(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg)用分岐ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg)用分岐ユニット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
223,647円 ~ 352,857円  特別価格 
税込価格
246,012円 ~ 388,143円  特別価格 

岡田 大型カーテン・ハンガーレール OSエコレール キャリーレール用分岐ユニッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
右分岐ユニット
4909055540911
149-2461

1個

223,647( 246,012円 )

8日目

左分岐ユニット
4909055540928
149-2462

1個

352,857円

242,059

( 266,265円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岡田 大型カーテン・ハンガーレール OSエコレール キャリーレール用分岐ユニット。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg)用分岐ユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました