(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg) 分岐ユニット用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg) 分岐ユニット用オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35円
税込単価
39円

岡田 大型カーテン・ハンガーレール OSエコレール キャリーレール 分岐ユニッ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28T91

1個

35( 39円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岡田 大型カーテン・ハンガーレール OSエコレール キャリーレール 分岐ユニット用オプション部品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg) 分岐ユニット用オプションの型番28T91のページです。
型番28T91に関する仕様情報を記載しております。

OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg) 分岐ユニット用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました