(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル Lacety

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LAC-005
パネル Lacety Lacety(ラスティー)パネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,578円
税込単価
3,936円

【特長】・菱形の升目の形をしたパネルです【用途】・事務所や倉庫などの5Sによる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LAC-005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
幅(mm)
H(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAC-005

4903757319141
580
860
1680
177-5006
-

1個

3,578( 3,936円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・菱形の升目の形をしたパネルです
【用途】
・事務所や倉庫などの5Sによる壁面収納に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル Lacetyの型番LAC-005のページです。
型番LAC-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
LAC-001
LAC-003
LAC-004
LAC-007
LAC-009
LAC-010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー JANコード 幅(mm) H(mm) 質量(g) トラスココード

2,286円

( 2,515円 )
1個 あり

6日目

4903757319103280555660179-8693-

2,929円

( 3,222円 )
1個 あり

6日目

4903757319127280860965177-5050-

3,429円

( 3,772円 )
1個 あり

6日目

49037573191344308601305177-8240-

2,286円

( 2,515円 )
1個 あり

6日目

4903757319165280555660177-5060-

2,929円

( 3,222円 )
1個 あり

6日目

4903757319189280860965177-6688-

3,429円

( 3,772円 )
1個 あり

6日目

49037573191964308601305177-8230

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました