(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSS54MP
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入【25~45個入り】 ケンチクブザイ

ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入 NSS54MP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
889円
税込単価
978円

【特長】・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。・溶接に比べて作...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
  • 材質2:
    マンドレル材質:スティール(炭素鋼)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

Loading...

NSS54MP の仕様・寸法情報

型番
呼び(mm)
トラスココード
JANコード
かしめ板厚(mm)
せん断荷重(N)
フランジ径(mm)
リベット長(mm)
引張荷重(N)
引張強度(N)
下穴径(mm)
せん断強度(N)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSS54MP

4
202-7725
4963202096447
4.8~6.4
3400
7.9
9.8
3950
3950
4.1~4.2
3400
101

1パック

30個入り

889( 978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
・溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。
【用途】
・輸送機器(トラック、バス、乗用車、鉄道車輌、船舶)の製造に。
・電気(OA機器、家電製品、通信機、配電盤)の組立に。
・住宅(サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング)の取り付けに。
・その他(脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自動販売機)の組立に。
【材質】
・ボディ材質:ステンレス(SUS305)
・マンドレル材質:スティール(炭素鋼)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カタログ

 

NSS54MPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入の型番NSS54MPのページです。
型番NSS54MPに関する仕様情報を記載しております。

ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NSS43MP
NSS56MP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び
(mm)
トラスココード JANコード かしめ板厚(mm) せん断荷重(N) フランジ径(mm) リベット長(mm) 引張荷重(N) 引張強度(N) 下穴径(mm) せん断強度(N) 質量(g)

889円

( 978円 )

45個入り

1パック あり

1日目

3.2202-773249632020963483.2~4.823506.47.6270027003.3~3.4235089

889円

( 978円 )

25個入り

1パック あり

1日目

4202-777349632020965226.4~9.534007.912.93950-4.1~4.2-96

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました