(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NST612MP
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入【12~50個入り】 ケンチクブザイ

ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入 NST612MP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,064円
税込単価
1,170円

【特長】・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。・片側から複数の母材をワン...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

Loading...

NST612MP の仕様・寸法情報

型番
呼び(mm)
トラスココード
JANコード
材質1
材質2
かしめ板厚(mm)
せん断荷重(N)
フランジ径(mm)
リベット長(mm)
引張荷重(N)
引張強度(N)
下穴径(mm)
せん断強度(N)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NST612MP

4.8
202-6190
4963202096843
リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)
マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)
15.9~19.1
5450
9.5
23.0
6350
-
4.9~5.0
-
93

1パック

12個入り

1,064( 1,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
【用途】
・厨房機器、業務用冷蔵庫など。
【材質】
・リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)
・マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

カタログ

 

NST612MPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入の型番NST612MPのページです。
型番NST612MPに関する仕様情報を記載しております。

ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NST48MP
NST53MP
NST54MP
NST58MP
NST63MP
NST64MP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び
(mm)
トラスココード JANコード 材質1 材質2 かしめ板厚(mm) せん断荷重(N) フランジ径(mm) リベット長(mm) 引張荷重(N) 引張強度(N) 下穴径(mm) せん断強度(N) 質量(g)

1,064円

( 1,170円 )

30個入り

1パック あり

1日目

3.2202-92624963202096614リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)9.6~12.723506.415.5270027003.3~3.4235077

1,064円

( 1,170円 )

30個入り

1パック あり

1日目

4202-61774963202096690リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)3.2~4.834007.98.2395039504.1~4.2340095

1,064円

( 1,170円 )

25個入り

1パック あり

1日目

4202-77674963202096737--4.8~6.434007.99.8395039504.1~4.2340086

1,064円

( 1,170円 )

20個入り

1パック あり

1日目

4202-76994963202096706リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)9.6~12.734007.916.1395039504.1~4.2340086

1,064円

( 1,170円 )

15個入り

1パック あり

1日目

4.8202-92684963202096638リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)3.2~4.854509.59.0635063504.9~5.0545085

1,064円

( 1,170円 )

15個入り

1パック あり

1日目

4.8202-76864963202096676--4.8~6.454509.510.3635063504.9~5.0545085

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました