(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSA55LFMP
ブラインドリベット(ラージフランジタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入【30個入り】 ケンチクブザイ

ブラインドリベット(ラージフランジタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入 NSA55LFMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • 呼び(mm):
    4
  • 材質詳細:
    リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
  • せん断荷重(N):
    1550
  • フランジ径(mm):
    12.0
  • 引張荷重(N):
    2200
  • 下穴径(mm):
    4.1~4.2

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

Loading...

NSA55LFMP の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
かしめ板厚(mm)
リベット長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSA55LFMP

202-9254
4963202096775
4.8~8.0
12.2
89

1パック

30個入り

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カタログ

 

NSA55LFMPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(ラージフランジタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入の型番NSA55LFMPのページです。
型番NSA55LFMPに関する仕様情報を記載しております。

ブラインドリベット(ラージフランジタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NSA54LFMP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード かしめ板厚(mm) リベット長(mm) 質量(g)

520円

( 572円 )

30個入り

1パック あり

1日目

202-617149632020968813.2~6.410.586

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました