(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラインドリベット(シールドタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入【30個入り】

ブラインドリベット(シールドタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
601円
税込価格
661円

【特長】・リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています【用途...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • 材質詳細:
    リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
呼び(mm)
トラスココード
JANコード
かしめ板厚(mm)
せん断荷重(N)
フランジ径(mm)
リベット長(mm)
引張荷重(N)
下穴径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
202-6173
4963202097420
1.6~4.8
1820
8.0
9.6
2550
4.1~4.2
77

1パック

30個入り

601( 661円 )

1日目

4.8
202-9256
4963202097512
3.2~6.4
2600
9.6
11.6
3900
4.9~5.0
110

1パック

30個入り

601( 661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています
【用途】
・金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(シールドタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました