(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSA32MP
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入【35~80個入り】 ケンチクブザイ

ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入 NSA32MP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。・片側から複数の母材をワン...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • 材質詳細:
    リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

Loading...

NSA32MP の仕様・寸法情報

型番
呼び(mm)
トラスココード
JANコード
材質1
材質2
かしめ板厚(mm)
せん断荷重(N)
フランジ径(mm)
リベット長(mm)
引張荷重(N)
下穴径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSA32MP

2.4
202-7761
4963202095808
リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)
マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1.0~3.2
480
4.8
5.6
700
2.5~2.6
74

1パック

80個入り

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
・溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
【用途】
・自動車板金、電機板金など。
・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
・溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
【材質】
・リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)
・マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カタログ

 

NSA32MPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入の型番NSA32MPのページです。
型番NSA32MPに関する仕様情報を記載しております。

ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NSA42MP
NSA53MP
NSA54MP
NSA55MP
NSA56MP
NSA63MP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び
(mm)
トラスココード JANコード 材質1 材質2 かしめ板厚(mm) せん断荷重(N) フランジ径(mm) リベット長(mm) 引張荷重(N) 下穴径(mm) 質量(g)

520円

( 572円 )

80個入り

1パック あり

1日目

3.2202-92704963202095815--1.0~3.29606.46.513503.3~3.4106

520円

( 572円 )

60個入り

1パック あり

1日目

4202-61954963202095877--1.6~4.815508.08.922004.1~4.2134

520円

( 572円 )

60個入り

1パック あり

1日目

4202-76944963202095914--3.2~6.415508.010.522004.1~4.2134

520円

( 572円 )

50個入り

1パック あり

1日目

4202-77294963202095952--4.8~8.015508.012.222004.1~4.2116

520円

( 572円 )

45個入り

1パック あり

1日目

4202-77644963202095969--6.4~9.515508.013.922004.1~4.2116

520円

( 572円 )

35個入り

1パック あり

1日目

4.8202-77704963202096010--1.6~4.822009.69.333004.9~5.0124

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました