(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSA42KMP
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入【25~75個入り】 ケンチクブザイ

ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入 NSA42KMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・表面を平らに保つ場合に便利です【用途】・金属同士の締結、プラスチック...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • 材質詳細:
    リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

Loading...

NSA42KMP の仕様・寸法情報

型番
呼び(mm)
トラスココード
JANコード
かしめ板厚(mm)
せん断荷重(N)
フランジ径(mm)
リベット長(mm)
引張荷重(N)
下穴径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSA42KMP

3.2
202-7750
4963202097048
1.6~3.2
960
6.4
6.5
1360
3.3~3.4
101

1パック

75個入り

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面を平らに保つ場合に便利です
【用途】
・金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に

(i)ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

カタログ

 

NSA42KMPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入の型番NSA42KMPのページです。
型番NSA42KMPに関する仕様情報を記載しております。

ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NSA32KMP
NSA43KMP
NSA45KMP
NSA52KMP
NSA53KMP
NSA54KMP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び
(mm)
トラスココード JANコード かしめ板厚(mm) せん断荷重(N) フランジ径(mm) リベット長(mm) 引張荷重(N) 下穴径(mm) 質量(g)

520円

( 572円 )

75個入り

1パック あり

1日目

2.4202-776949632020969661.6~3.24904.85.66302.5~2.671

520円

( 572円 )

75個入り

1パック あり

1日目

3.2202-767549632020969351.6~4.89606.48.213603.3~3.4101

520円

( 572円 )

75個入り

1パック あり

1日目

3.2202-770649632020970174.8~8.09606.411.613603.3~3.4109

520円

( 572円 )

65個入り

1パック あり

1日目

4202-778349632020969801.6~3.215508.07.221004.1~4.2137

520円

( 572円 )

55個入り

1パック あり

1日目

4202-771849632020970241.6~4.815508.08.921004.1~4.2120

520円

( 572円 )

55個入り

1パック あり

1日目

4202-925749632020970623.2~6.415508.010.521004.1~4.2120

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました