(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IL23-UC
リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール プラチェーン

リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール IL23-UC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,199円
税込単価
4,619円

【特長】・未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。【用途】・連結部品・吊下...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    スチール
  • 材質詳細:
    SWRM
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ仕上げ
  • 全長(m):
    30

(i)ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

Loading...

IL23-UC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
使用荷重(kN)
線径d(mm)
内長P(mm)
内幅W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IL23-UC

360-3342
4968462057313
2490
0.09
2.3
30.6
8.8

1個

4,199( 4,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
【用途】
・連結部品・吊下げ用。
・パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
【材質】
・スチール(SWRM)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

IL23-UCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(未溶接タイプ) スチールの型番IL23-UCのページです。
型番IL23-UCに関する仕様情報を記載しております。

リンクチェーン(未溶接タイプ) スチールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IL16UC
IL20-UC
IL20S-UC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 使用荷重(kN) 線径d(mm) 内長P(mm) 内幅W(mm)

2,437円

( 2,681円 )
1個 あり

1日目

360-3318496846205761012000.051.616.85

3,036円

( 3,340円 )
1個 あり

1日目

360-3326496846205741219200.06226.57.8

2,979円

( 3,277円 )
1個 あり

1日目

405-6701496846205751119200.07220.36

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました