(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新型強力丸落し

新型強力丸落し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,489円
税込単価
2,738円

【特長】・ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます【用途】・門...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • W(mm):
    39
  • D(mm):
    12
  • H(mm):
    27
  • L(mm):
    300
  • P1(mm):
    33
  • P2(mm):
    30
  • JANコード:
    4531588022314
  • 質量(g):
    400
  • トラスココード:
    195-3683
  • 表面仕上:
    ヘアライン
  • 全長(mm):
    300

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類丸落し材質[ステンレス] ステンレス(SUS304)
なしW(mm)39
D(mm)12H(mm)27
L(mm)300P1(mm)33
P2(mm)30JANコード4531588022314
質量(g)400トラスココード195-3683
表面仕上ヘアライン全長(mm)300

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-545-300

1個

2,489( 2,738円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます
【用途】
・門落し等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型強力丸落しの型番S-545-300のページです。
型番S-545-300に関する仕様情報を記載しております。

新型強力丸落しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト