(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式クリーナ CL184D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL184DZ
充電式クリーナ CL184D ジュウデンシキクリーナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,598円
税込単価
16,058円

【特長】・「車内」の隅々まで、快適キレイ・紙パック・ワンタッチスイッチ式

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    18
  • 吸込仕事率(W):
    パワフル:38/強:23/標準:5
  • 集じん容量(mL):
    500(ダストバッグ)、330(紙パック)
  • 充電時間:
    17分(実用充電)/22分(フル充電)
  • 詳細タイプ:
    紙パック・ワンタッチスイッチ式
  • リチウムイオン:
    3.0Ah
  • 標準付属品:
    シートノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロワアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)・ショルダーベルト
  • 連続使用時間:
    パワフル:約20分/強:約30分/標準:約1時間20分

型番

CL184DZ 解除

Loading...

仕様

電圧モデルNo.集じん方法スイッチ集じん容量(ml)連続使用時間
(min)[分]※1
質量
(kg)※2
標準付属品
18V
スライド式
(3.0Ah)
CL184D紙パック式ワンタッチダストバッグ500
紙パック330
パワフル:約20/強:約30
標準:約1時間20分
2.0シートノズル120、マットノズル120
ラバーノズル330、ソフトブラシ360
ブロワアタッチメント、ダストバッグ
抗菌紙パック(10枚)・ショルダーベルト

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 質量はバッテリ含む、ノズル・パイプ除く。

 
商品情報を表示

CL184DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL184DZ

ソフトバッグ付/バッテリ・充電器別売

1個

14,598( 16,058円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「車内」の隅々まで、快適キレイ
・紙パック・ワンタッチスイッチ式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナ CL184Dの型番CL184DZのページです。
型番CL184DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式クリーナ CL184Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL184DRF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

40,710円

( 44,781円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1830B、充電器DC18RF・ソフトバッグ付

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました