(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:37-165-8
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165 タイユ・タイヨウザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

【特長】・高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現しま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 全長(cm):
    38
  • すべり止め:
    あり
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルX
  • EN374-1 2016規格:
    Type A、AGJKLPT
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

37-165-8 解除

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

37-165-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37-165-8

M
4560179220143
160-8042
21.4
7.4
130

1個

597( 657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します
・膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません
・高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します
・内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165の型番37-165-8のページです。
型番37-165-8に関する仕様情報を記載しております。

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
37-165-10
37-165-7
37-165-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

597円

( 657円 )
1個 あり

4日目

XL4560179220167160-804026.28.2154

597円

( 657円 )
1個 あり

1日目

S4560179220136160-8041197116

597円

( 657円 )
1個 あり

1日目

L4560179220150160-804323.48.1140

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました