(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品手袋 アルファテック 29-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:29-500-8
耐薬品手袋 アルファテック 29-500 ヨウザイヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
422円
税込単価
464円

【特長】・幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します・低...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    繊維部:綿(吹付け加工)
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴムラテックス、ネオプレン
  • すべり止め:
    あり
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
  • EN ISO 374-1:2016規格:
    Type-A AJKLMNOPT
  • 表材質:
    ニトリルゴム
  • インナー材質:
    INTERCEPT糸
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

29-500-8 解除

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

29-500-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29-500-8

M
0076490495381
149-7704
21.2
7.9
116

1個

422( 464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します
・低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 アルファテック 29-500の型番29-500-8のページです。
型番29-500-8に関する仕様情報を記載しております。

耐薬品手袋 アルファテック 29-500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
29-500-10
29-500-7
29-500-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

422円

( 464円 )
1個 あり

4日目

XL0076490495367149-770125.29.2136

422円

( 464円 )
1個 あり

1日目

S0076490495398149-770320.27.5112

422円

( 464円 )
1個 あり

4日目

L0076490495374149-7705239130

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました