(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットベスト のびルン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットベスト のびルン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円

【特長】・生地と反射材が伸びるのでどんな体型にもフィットします

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    47
  • 幅(cm):
    107~150
  • 反射材有無:
  • 反射テープ(幅)(mm):
    15
  • 質量(g):
    160
  • サイズ:
    フリー

(i)ご注意

  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5941023 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5941023

オレンジ
4582331372699
195-2847

1個

1,912( 2,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地と反射材が伸びるのでどんな体型にもフィットします

(i)ご注意

  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットベスト のびルンの型番5941023のページです。
型番5941023に関する仕様情報を記載しております。

フィットベスト のびルンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5941022
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,527円

( 3,880円 )
1個 あり

1日目

イエロー4582331372514195-2846

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました