(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

混紡軍手 10ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

混紡軍手 10ゲージ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

【特長】・下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4989999610604
  • トラスココード:
    206-8333
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    520
  • 材質1:
    綿:約60%
  • 材質2:
    ポリエステル:約35%
  • 材質3:
    その他:約5%
  • リストカラー:
    黄色

型番

IG600-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IG600-10

1パック

10個入り

416( 458円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です
・編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています
・1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

混紡軍手 10ゲージの型番IG600-10のページです。
型番IG600-10に関する仕様情報を記載しております。

混紡軍手 10ゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました