(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 M-AR101シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-AR101-L
耐熱手袋 M-AR101シリーズ タイネツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,698円
税込単価
1,868円

【特長】・外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • 色:
    黄白色
  • ゲージ数:
    外側:10ゲージ、内側:7ゲージ
  • 厚さ(mm):
    約4
  • 材質1:
    外側:100%メタ系アラミド
  • 材質2:
    内側:綿、ナイロン
  • 材質3:
    袖口部分:ポリエステル、ゴム
  • 素材耐熱温度(℃):
    370

(i)ご注意

  • アラミド繊維の耐熱温度は370℃です。
  • 370℃を超えても溶解しませんが、徐々に炭化が進み、強度が落ちる可能性があります。
  • ご使用前に繊維の劣化の有無をご確認ください。
  • 本製品は、耐熱素材を使用しておりますが、火傷等を完全に防止する物ではありません。

型番

M-AR101-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

M-AR101-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-AR101-L

L
4548890420028
206-9620
グレー
24
27
8.8
203

1個

1,698( 1,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です
・柔らかく柔軟性に優れます

(i)ご注意

  • アラミド繊維の耐熱温度は370℃です。
  • 370℃を超えても溶解しませんが、徐々に炭化が進み、強度が落ちる可能性があります。
  • ご使用前に繊維の劣化の有無をご確認ください。
  • 本製品は、耐熱素材を使用しておりますが、火傷等を完全に防止する物ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 M-AR101シリーズの型番M-AR101-Lのページです。
型番M-AR101-Lに関する仕様情報を記載しております。

耐熱手袋 M-AR101シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M-AR101-M
M-AR101-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 重量
(g)

1,482円

( 1,630円 )
1個 あり

1日目

M4548890420011206-9619グリーン23247.8180

1,315円

( 1,447円 )
1個 あり

1日目

S4548890420004206-9618ホワイト22227.5146

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました