(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 カーボンヘックス KX-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合皮手袋 カーボンヘックス KX-05

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,185円
税込価格
3,504円

【特長】・手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます・手のひらには磨耗強...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ボツ
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 材質1:
    甲部:ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニール
  • 材質2:
    手のひら部:ポリエステル、ポリウレタン/手のひら補強部:ナイロン、ポリウレタン、アラミド
  • 材質3:
    指股補強部:ポリエステル、ポリウレタン
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 材質4:
    袖部:ナイロン、ポリ塩化ビニール、天然ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
  • すべり止め:
    あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890380834
161-4531
23.5
23
9.3
187

1個

3,185( 3,504円 )

1日目

M
4548890380827
161-4530
22.5
22
9.1
173

1個

3,185( 3,504円 )

1日目

XL
4548890380841
161-4532
24
23.5
9.5
191

1個

3,185( 3,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます
・手のひらには磨耗強度の高い合成スエードを使用し、耐摩耗性に優れます
・面ファスナー付きで締め具合を自由に調節できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 カーボンヘックス KX-05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました