(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック メクリッコ キャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM-303CA
指サック メクリッコ キャッチ【1~4個入り】 ユビサック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184円
税込単価
202円

【特長】・新素材で2倍の摩擦力を実現!・やわらかなフィット感・ずれずにしっかり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KM-303CA 解除

Loading...

 
カタログを表示

KM-303CA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-303CA

L
ブルー
4977564671266
195-9658
1
18.0
29.0
袋入り(4個入)

1個

184( 202円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新素材で2倍の摩擦力を実現!
・やわらかなフィット感
・ずれずにしっかり紙をキャッチ!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック メクリッコ キャッチの型番KM-303CAのページです。
型番KM-303CAに関する仕様情報を記載しております。

指サック メクリッコ キャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KM-301CA
KM-302CA
KM-401CA
KM-402CA
KM-403CA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内径(mm) 長さ(mm) 内容量

184円

( 202円 )

4個入り

1パック あり

4日目

Sピンク4977564671242196-74933.013.522.0袋入り(4個入)

184円

( 202円 )

4個入り

1パック あり

5日目

Mオレンジ4977564671259196-43743.01524.0袋入り(4個入)

812円

( 893円 )
1個 あり

5日目

Sピンク4977564671273196-27453.013.522.0箱入り(20個入)

812円

( 893円 )
1個 あり

5日目

Mオレンジ4977564671280196-42853.01524.0箱入り(20個入)

812円

( 893円 )
1個 あり

5日目

Lブルー4977564671297196-1191118.029.0箱入り(20個入)

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました