(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック メクリッコ Sweet(モチーフ付きシリコンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック メクリッコ Sweet(モチーフ付きシリコンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
330円
税込価格
363円

【特長】・指の形に合わせただ円形状を採用!・ハートデザインの滑り止め付

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
ハート
レッド、チョコ、パールローズ
4977564601362
197-0610
13×11(長径×短径)

1個

330( 363円 )

5日目

S
フラワー
ライム、パープル、ホワイト
4977564601423
196-4282
13×11(長径×短径)

1個

330( 363円 )

5日目

S
フラワー
ホワイト、ローズ、ピンク
4977564601430
196-4284
13×11(長径×短径)

1個

330( 363円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の形に合わせただ円形状を採用!
・ハートデザインの滑り止め付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック メクリッコ Sweet(モチーフ付きシリコンタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました