(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートグリップグローブ マルチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLOVE-GRA-L-3P
コンフォートグリップグローブ マルチタイプ【3個入り】 セバツキテブクロ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,878円
税込単価
3,166円

【特長】・コンフォートグリップグローブマルチタイプの3双セットです。・手にフィ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GLOVE-GRA-L-3P 解除

Loading...

 
カタログを表示

GLOVE-GRA-L-3P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLOVE-GRA-L-3P

L
グレー
4549395848546
194-7911
レッド
20.5
22.5
7.5
31

1パック

3個入り

2,878( 3,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンフォートグリップグローブマルチタイプの3双セットです。
・手にフィットし、細かい作業に適しています。
・手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です。
・擦れに強い高耐久性(EN388摩擦強さ最高レベル)です。
・洗濯して繰り返し使用できます。
・耐油性があり、機械メンテナンスなど油作業に適しています。(手のひら部のニトリルゴム部分)
・発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。
【用途】
・荷物配送作業、建築・土木作業。
・荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
【材質】
・繊維部:ナイロン100%
・すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートグリップグローブ マルチタイプの型番GLOVE-GRA-L-3Pのページです。
型番GLOVE-GRA-L-3Pに関する仕様情報を記載しております。

コンフォートグリップグローブ マルチタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GLOVE-BLU-M-3P-PACK
GLOVE-BLU-XL-3P
GLOVE-BLU-XL-3P-PACK
GLOVE-GRA-L-3P-PACK
GLOVE-GRA-M-3P
GLOVE-GRA-M-3P-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,878円

( 3,166円 )

3個入り

4パック -

1日目

Mブルー4549395848621194-7909イエロー19.021.57.029

1,871円

( 2,058円 )

3個入り

1パック あり

1日目

XLブルー4549395848645194-7910ブルー21.522.58.035

1,871円

( 2,058円 )

3個入り

6パック -

1日目

XLブルー4549395848645194-7910ブルー21.522.58.035

2,878円

( 3,166円 )

3個入り

4パック -

1日目

Lグレー4549395848546194-7911レッド20.522.57.531

1,871円

( 2,058円 )

3個入り

1パック あり

1日目

Mグレー4549395848539194-7912イエロー19.021.57.029

1,871円

( 2,058円 )

3個入り

6パック -

1日目

Mグレー4549395848539194-7912イエロー19.021.57.029

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました