(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 アルミナイズドシリコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H115AS238-W2
耐熱手袋 アルミナイズドシリコン タイネツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,566円
税込単価
21,523円

【特長】・ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です・耐熱性、耐摩耗性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 全長(cm):
    38
  • EN388 2016規格:
    4X4XX
  • 材質1:
    手の甲:アルミナイズド、プレオックスアラミド
  • 材質2:
    手のひら:コットン、シリコン

型番

H115AS238-W2 解除

Loading...

 
カタログを表示

H115AS238-W2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H115AS238-W2

XL
31
10.5
4030971003119
390
206-3518

1個

19,566( 21,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です
・耐熱性、耐摩耗性に優れています
・手のひら側に滑り止め加工が施されています
・装着感が良く快適に作業できます
・耐熱規格EN407:433444

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 アルミナイズドシリコンの型番H115AS238-W2のページです。
型番H115AS238-W2に関する仕様情報を記載しております。

耐熱手袋 アルミナイズドシリコンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H115AS238-W2-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

19,566円

( 21,523円 )
1個 あり

4日目

L2810.04030971025197340206-3517

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました