(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 うす手 ピンク/グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:217-M
天然ゴム手袋 うす手 ピンク/グリーン テンネンゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117円
税込単価
129円

【特長】・天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ボツ
  • 厚み(mm):
    0.235
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿(植毛)
  • すべり止め:
    指、手のひら部スベリ止め加工
  • 食品衛生法:
    食品衛生法適合品
  • タイプ:
    植毛

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

217-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

217-M

M
ピンク
4907026021742
204-4023
19.4
31.5
8.2
35

1個

117( 129円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
・裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です。
・食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
・細かい作業も可能な薄手タイプです。
【用途】
・家庭内作業、炊事、洗濯などに。
・農業、園芸などに。
・軽作業に。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿(植毛)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 うす手 ピンク/グリーンの型番217-Mのページです。
型番217-Mに関する仕様情報を記載しております。

天然ゴム手袋 うす手 ピンク/グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
217-S
218-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

117円

( 129円 )
1個 あり

1日目

Sピンク4907026021728204-402218.431831

153円

( 168円 )
1個 あり

1日目

Lグリーン4907026021865204-402020.432.08.439

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました