(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ手袋 カイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュ手袋 カイザー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています・手の平・手の甲と両...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 材質1:
    ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209727

S
4956668092733
137-4287
70
19
21.5
7.5

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています
・手の平・手の甲と両面メッシュ素材なので、不快な蒸れを軽減し快適な着け心地です
・手のひらはシリコン樹脂加工の超強力・ウルトラグリップで、すべり止め効果抜群です
・親指と人差し指の付け根に補強アテを付け、耐久性をアップさせています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュ手袋 カイザーの型番209727のページです。
型番209727に関する仕様情報を記載しております。

メッシュ手袋 カイザーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
209728
209729
209730
209731
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

1日目

M4956668092740137-4288702022.08

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

1日目

L4956668092757137-4289702122.58.5

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

1日目

LL4956668092764137-42908022239.0

1,457円

( 1,603円 )
1個 あり

4日目

3L4956668092771137-4291802323.59.0

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました