(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革オイル加工手袋 KS131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS131-LL
牛床革オイル加工手袋 KS131 オイルギュウトコガワ マジック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円

【特長】・洗って使えるオイル仕上げを施しています・Wオイル加工で乾いた後も柔ら...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

KS131-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

KS131-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS131-LL

LL
4518406101338
168
836-3524
20.5
24
9.5

1個

639( 703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗って使えるオイル仕上げを施しています
・Wオイル加工で乾いた後も柔らかさが持続します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 KS131の型番KS131-LLのページです。
型番KS131-LLに関する仕様情報を記載しております。

牛床革オイル加工手袋 KS131のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KS131-L
KS131-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

639円

( 703円 )
1個 あり

1日目

L4518406101321152836-352320239.0

639円

( 703円 )
1個 あり

4日目

M4518406101314148836-352219.5228.5

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました