(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛クレスト革手袋 ストレート 883

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛クレスト革手袋 ストレート 883

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
771円
税込価格
848円

ユニワールド 革手袋 牛クレスト革手袋 ストレート 883。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    牛クレスト革

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4518406108870
90
167-5266

1個

771( 848円 )

9日目

L
4518406108856
70
167-5267

1個

771( 848円 )

4日目

LL
4518406108863
75
167-5268

1個

771( 848円 )

2日目

M
4518406108849
65
167-5269

1個

771( 848円 )

9日目

S
4518406108832
60
167-5270

1個

771( 848円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニワールド 革手袋 牛クレスト革手袋 ストレート 883。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛クレスト革手袋 ストレート 883のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました