(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125ミリ充電式マルノコ HS007G/8G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS007GZ
125ミリ充電式マルノコ HS007G/8G 125ミリジュウデンシキマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,726円
税込単価
34,899円

【特長】・ハイパワーブラシレスモータ搭載・作業で選べる2つの駆動モード・キック...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    47
  • 電圧(V):
    DC36
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    6000
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    119~125
  • 最大切込深さ(傾斜):
    40mm(左5°)
  • 寸法(mm):
    263×185×246
  • 質量(kg):
    2.7(バッテリ含)
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    2×10材(厚さ38×幅235mm):約260本
  • 標準付属品:
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HS007GZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.ノコ刃寸法(mm)最大切込深さ(mm)
外径(使用できる刃物径)内径90°時45°時傾斜
HS007G125(119~125)204730左15°20
HS008G左5°40
モデルNo.回転数(min-1)
[回転/分]
電源
(V)
1充電当たりの作業量(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
HS007G[スピードモード]6000
[仕上げモード]4500
直流36(40Vmax)※22×10材(厚さ38×幅235mm)約260本2.8鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)
六角棒スパナ5(783203-8)
HS008G2.7

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や、作業条件により異なります。
※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

 
商品情報を表示

HS007GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS007GZ

本体・鮫肌チップソーのみ、バッテリ・充電器・ケース別売

1個

31,726( 34,899円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・作業で選べる2つの駆動モード
・キックバック反動低減
・一般ベース(一体式)
・鮫肌チップソー付
・無線連動対応(HS008GRDX、HS008GZのみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式マルノコ HS007G/8Gの型番HS007GZのページです。
型番HS007GZに関する仕様情報を記載しております。

125ミリ充電式マルノコ HS007G/8Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS007GRDX
HS007GRDXB
HS007GZB
HS008GRDX
HS008GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

76,935円

( 84,629円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース・鮫肌チップソー付

76,935円

( 84,629円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース・鮫肌チップソー付

31,726円

( 34,899円 )
1個 -

3日目

本体・鮫肌チップソーのみ、バッテリ・充電器・ケース別売

78,118円

( 85,930円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース・鮫肌チップソー付

33,768円

( 37,145円 )
1個 -

3日目

本体・鮫肌チップソーのみ、バッテリ・充電器・ケース別売

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました