(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES8WB0900LS-ATH
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア チョウコウエンドミル

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア ES8WB0900LS-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,397円
税込単価
18,037円

【特長】・立壁加工に特化した外周刃設計を採用・倒れが少なく狙い通りの加工を実現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ES8WB0900LS-ATH 解除

Loading...

ES8WB0900LS-ATH の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 立壁加工に特化した外周刃設計を採用。
    倒れが少なく狙い通りの加工を実現でき、再加工や修正工数を低減します。

性能・試験情報

ER(S)8WB-ATH を使用することでゼロカットや補正などの修正を低減し加工の省人化を狙えます。

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア ER(S)8WB-ATH を使用することでゼロカットや補正などの修正を低減し加工の省人化を狙えます。-1

ER(S)8WB-ATHは大きなピックフィードで等高線加工が可能

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア ER(S)8WB-ATH を使用することでゼロカットや補正などの修正を低減し加工の省人化を狙えます。-2

被削材:STAVAX(52HRC)  機械:立型MC(HSK-A63)  クーラント:エアーブロー   突き出し量:60mm(L/D=5)

従来ロング刃長エンドミル
ES8WB-ATH
工具仕様:φ12・刃長 55mm・6枚刃
n =530min-1(vc =20m/min)   vf =93mm/min(fz =0.03mm/t)  ap=50mm  ae=0.05mm
工具仕様:ES8WB1200LN-60-ATH(φ12・刃長12mm・8枚刃)
n =1,326min-1(vc =50m/min)  vf =636mm/min(fz =0.06mm/t)  ap=6mm  ae=0.05mm
ER(S)8WB-ATHによる立壁仕上げ加工
従来ロング刃長エンドミルの立壁仕上げ加工
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア ER(S)8WB-ATHによる立壁仕上げ加工
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 従来ロング刃長エンドミルの立壁仕上げ加工
ソリューション
課題
  • 短刃長で高剛性⇒たわみを抑制
  • 接触ポイントが少ない工具設計⇒振動抑制
  • 突き出し(刃長)が長い⇒たわみ発生
  • 接触ポイントが多い⇒振動大

切削抵抗の比較

被削材:SKD61(48HRC)  機械:立型 MC(BT40)  クーラント:エアーブロー  突き出し量:30mm(L/D=5)

ER(S)8WB-ATH
従来ロング刃長エンドミル
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 切削抵抗の比較ER(S)8WB-ATH
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 切削抵抗の比較従来ロング刃長エンドミル
使用工具:ES8WB0600LN-30-ATH(φ6 刃長6mm 首下長30mm)
切削条件:
n =2650min-1(vc50m/min)  vf =636mm/min(fz0.03mm/t)  ap3mm  ae0.1mm
使用工具:6枚刃ロング刃長(φ6 刃長25mm)
切削条件:
n=2650min-1  (vc50m/min)  vf477mm/min(fz0.03mm/t)  ap25mm  ae0.1mm
切削抵抗と振動の低減
切削抵抗が大きく振動が発生

切削抵抗と振動を低減する独自の設計により倒れの少ない狙い通りの加工が可能になります。

外形図

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 外形図Aタイプ

Aタイプ

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 外形図Bタイプ

Bタイプ

使用方法・使用事例

使用事例

プラスチック金型 ブッシュ穴仕上げ加工事例

被削材:STAVAX(52HRC)  機械:立型MC(BT40)
クーラント:油性切削液  突き出し量:50mm(L/D=5) 
使用工具:ES8WB1000LN-50-ATH(φ10)、従来ロング刃長エンドミル  穴径.:42mm  深さ:37mm

切削条件:

ES8WB-ATH
n=1,592min-1(vc=50m/min)  vf=318mm/min(fz=0.025mm/t)  ap =5mm  ae =0.05mm
従来6枚刃ロング刃長エンドミル
n=600min-1(vc=19m/min)   vf=80mm/min(fz=0.022mm/t)  ap =20mm  ae =0.05mm

※両工具ともに仕上げ加工は呼び径で加工

仕上げ加工時間の比較

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア プラスチック金型 ブッシュ穴仕上げ加工事例-1
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア プラスチック金型 ブッシュ穴仕上げ加工事例-2
  • ロング刃長エンドミルは倒れ量と寸法調整でトータル6回のゼロカットや補正が必要
  • ES8WB-ATHはゼロカット無しで倒れ量3μm以下を達成最終1回の寸法調整のみで完成

ピック方向表面粗さ  Ra:0.216μm Rz:0.924μm

推奨切削条件

推奨切削条件表

立壁仕上げ

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 立壁仕上げ

ロングシャンクタイプの切削条件補正値

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア ロングシャンクタイプの切削条件補正値

切削条件時の注意

※ロングシャンクタイプ(φ7,9,11)の切削条件は工具突き出し量が5D(工具径×5倍)時の条件です。突き出し量を変更する場合は下記補正値を参考に条件を設定ください。

注意
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

適用被削材

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES8WB0900LS-ATH

9
9
-
8
100
-0.02~0
h6
-
B

1個

16,397( 18,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立壁加工に特化した外周刃設計を採用
・倒れが少なく狙い通りの加工を実現でき、再加工や修正工数を低減します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ES8WB0900LS-ATHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエアの型番ES8WB0900LS-ATHのページです。
型番ES8WB0900LS-ATHに関する仕様情報を記載しております。

立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ES8WB0600LN-50-ATH
ES8WB0700LS-ATH
ES8WB0800LN-30-ATH
ES8WB1000LN-35-ATH
ES8WB1000LN-50-ATH
ES8WB1000LN-60-ATH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差 首径
(mm)

10,774円

( 11,851円 )
1個 -

1日目

66506100-0.015~0h55.88A

14,391円

( 15,830円 )
1個 -

1日目

77-690-0.02~0h6-B

10,594円

( 11,653円 )
1個 -

1日目

8830875-0.02~0h57.84A

12,582円

( 13,840円 )
1個 -

1日目

1010351080-0.02~0h59.8A

13,791円

( 15,170円 )
1個 -

1日目

10105010100-0.02~0h59.8A

14,674円

( 16,141円 )
1個 -

1日目

10106010110-0.02~0h59.8A

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました