(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,519円 ~ 21,935円
税込価格
11,571円 ~ 24,129円

【特長】・立壁加工に特化した外周刃設計を採用・倒れが少なく狙い通りの加工を実現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 立壁加工に特化した外周刃設計を採用。
    倒れが少なく狙い通りの加工を実現でき、再加工や修正工数を低減します。
  • 独自のコーナR刃により高品位な底面加工を実現

性能・試験情報

ER(S)8WB-ATHによる立壁仕上げ加工
従来ロング刃長エンドミルの立壁仕上げ加工
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス ER(S)8WB-ATHによる立壁仕上げ加工
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス 従来ロング刃長エンドミルの立壁仕上げ加工
ソリューション
課題
  • 短刃長で高剛性⇒たわみを抑制
  • 接触ポイントが少ない工具設計⇒振動抑制
  • 突き出し(刃長)が長い⇒たわみ発生
  • 接触ポイントが多い⇒振動大

底刃とR刃をスムーズにつなぐことで高品位な底面加工を実現

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス 底刃とR刃をスムーズにつなぐことで高品位な底面加工を実現

外形図

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス Aタイプ外形図

Aタイプ

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス Bタイプ外形図

Bタイプ

使用方法・使用事例

使用事例

切削速度を大きく、小さなピックフィードで加工することで高い鏡面性が得られます

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス 切削速度を大きく、小さなピックフィードで加工することで高い鏡面性が得られます

ワークサイズ:80×70mm

被削材:STAVAX (52HRC)
械械:立型 MC (HSK-E32)
クーラント:水溶性切削液
突き出し量:20mm(L/D≒3)
工具:ER8WB0600LN-20-R1.0-ATH(φ6)
切削条件:n =40,000min-1(vc =753m/min)
             vf =3,200mm/min (fz =0.01mm/t)
             ap =0.015mm  ae=0.02mm  Wet
走査線往復加工  加工時間2時間

ピック方向表面粗さ Ra:0.015μm Rz:0.069μm

ダイカスト型入れ子の立壁仕上げ加工

被削材:SKD61(45HRC)  機械:立型MC(HSK-A63)
クーラント:エアーブロー  突き出し量:65mm(L/D≒5)
使用工具:ER8WB1200LN-60-R1.0-ATH(φ12)、従来4枚刃ロングシャンクエンドミル

切削条件:

ER8WB-ATH
n=1,326min-1(vc=50m/min)  vf=636mm/min(fz=0.06mm/t)
ap =6mm  ae =0.1mm
従来4枚刃ロングシャンクエンドミル
n=1,326min-1(vc=50m/min)  vf=318mm/min(fz=0.06mm/t)
ap =6mm  ae =0.1mm
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス ダイカスト型入れ子の立壁仕上げ加工-1
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス ダイカスト型入れ子の立壁仕上げ加工-2

ピック方向表面粗さ
Ra0.130μm
Rz 0.966μm
段差も小さく
光沢感のある加工面

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス ダイカスト型入れ子の立壁仕上げ加工-3

ピック方向表面粗さ
Ra0.480μm
Rz 3.533μm
従来品は加工段差があり
白く曇った加工面

ER8WB-ATHは能率2倍で従来品に対して良好な加工精度と加工面を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

立壁仕上げ

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス 立壁仕上げ

底面仕上

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス 底面仕上

ロングシャンクタイプの切削条件補正値

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス ロングシャンクタイプの切削条件補正値

切削条件時の注意

※底面仕上げはラジアスタイプ(ER8WB-ATH)をご使用ください。

※ロングシャンクタイプ(φ7,9,11)の切削条件は工具突き出し量が5D(工具径×5倍)時の条件です。突き出し量を変更する場合は下記補正値を参考に条件を設定ください。

注意
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
(5)溝切削の場合、送り速度を50%を目安に調整してください。
(6)傾斜切削の場合、傾斜角は0.5°以下、送り速度を50%を目安に調整してください。

適用被削材

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
7
20
6
70
-0.015~0
h5
5.88
A

1個

10,519( 11,571円 )

3日目

6
7
30
6
80
-0.015~0
h5
5.88
A

1個

10,940( 12,034円 )

3日目

6
7
40
6
90
-0.015~0
h5
5.88
A

1個

11,376( 12,514円 )

3日目

6
7
50
6
100
-0.015~0
h5
5.88
A

1個

11,820( 13,002円 )

3日目

7
8
-
6
90
-0.02~0
h6
-
B

1個

15,796( 17,376円 )

3日目

8
9
30
8
75
-0.02~0
h5
7.84
A

1個

11,628( 12,791円 )

3日目

8
9
40
8
90
-0.02~0
h5
7.84
A

1個

12,335( 13,569円 )

3日目

8
9
50
8
100
-0.02~0
h5
7.84
A

1個

12,872( 14,159円 )

3日目

8
9
60
8
110
-0.02~0
h5
7.84
A

1個

13,780( 15,158円 )

3日目

9
10
-
8
100
-0.02~0
h6
-
B

1個

18,013( 19,814円 )

3日目

10
11
35
10
80
-0.02~0
h5
9.8
A

1個

13,819( 15,201円 )

3日目

10
11
50
10
100
-0.02~0
h5
9.8
A

1個

15,148( 16,663円 )

3日目

10
11
60
10
110
-0.02~0
h5
9.8
A

1個

16,110( 17,721円 )

3日目

10
11
80
10
130
-0.02~0
h5
9.8
A

1個

17,549( 19,304円 )

3日目

11
12
-
10
110
-0.02~0
h6
-
B

1個

21,527( 23,680円 )

3日目

12
13
40
12
90
-0.02~0
h5
11.8
A

1個

16,865( 18,552円 )

3日目

12
13
60
12
110
-0.02~0
h5
11.8
A

1個

18,697( 20,567円 )

3日目

12
13
80
12
130
-0.02~0
h5
11.8
A

1個

20,316( 22,348円 )

3日目

12
13
100
12
150
-0.02~0
h5
11.8
A

1個

21,935( 24,129円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立壁加工に特化した外周刃設計を採用
・倒れが少なく狙い通りの加工を実現でき、再加工や修正工数を低減します
・独自のコーナR刃により高品位な底面加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました